(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 to 22:00 1/3/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

Oil Lubricated Pneumatic Impact Wrench GTP60XW

Oil Lubricated Pneumatic Impact Wrench GTP60XW

[Features]
· Mount (pin lock type).
· With silencer device/rear exhaust.
· Accessories: hydraulic oil VG-10 for rotary parts, hydraulic oil VG-32 for impact parts

PDF

Japanese Only

 
Part Number
GTP60XW
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งCapability (Bolt)
(mm)
Hose fitting Overall Length
(mm)
Weight
(g)
Accessory Practical Torque Range
(N▪m)
Application Air Hose Inner Diameter
(mm)
3 Day(s) or more 6–8Rc 1/4169.41100Plug (BPB-2)49~116.86.35

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Max. Tightening Torque(N▪m) 57.2 Socket Plug Angle(mm) 9.5 Capacity Bolt Diameter(φ/mm) 6.0~8.0
Hammer Type Double Number Of Rotations(rpm) 7500 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6
Air Consumption Amount(m³/min) 0.38 Ventilation Rear JAN Code 4907587302182

Please check the type/dimensions/specifications of the part GTP60XW in the Oil Lubricated Pneumatic Impact Wrench GTP60XW series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTP60XW ในชุด Oil Lubricated Pneumatic Impact Wrench GTP60XW