(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อุปกรณ์นิวเมติกส์ สำหรับการลบคมและ การขัดเงา โลหะ
[คุณสมบัติ]
·สำหรับ สายพาน กว้าง 12 มม.
·เปลี่ยน สายพาน ง่ายแม่กุญแจ โดยอัตโนมัติเมื่อกระชับ แขน
·สามารถ งานลับคม/งานเจียรไน ได้ 3 พื้นผิว:แขน ด้านบนด้านล่างและส่วน ปลาย
·สามารถปรับ มุม แขน ได้ 90 องศาสามารถเปลี่ยน มุม ได้โดยการปรับ สกรู 1 สกรูหางปลาแบน
·มีฝาปิดกันฝุ่นที่ป้องกันเศษตัดกระจัดกระจาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขัดชิ้นงานหล่ออลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์หล่อ
·สำหรับ งาน โลหะ แผ่น รถยนต์กำจัด สนิม กำจัดเสี้ยนเชื่อมและ เศษตัด ไฟ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
GTBS12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 13,841.43 | AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ขนาด สายพาน (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 10/12 | ขนาด สายพาน (ความยาว)(มิลลิเมตร) | 330 | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 311 |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) | 17000 | ความเร็วของ สายพาน(เมตร / นาที) | 1100 |
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.52 | ระบบระบายอากาศ | ด้านหลัง | JAN Code | 4907587304993 |
ฟิตติ้งสำหรับท่อ | Rc 1/4 | น้ำหนัก(ก.) | 840 | อุปกรณ์เสริม | ปลั๊ก (BPB-2), ประแจ L (H1.5) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTBS12 ในชุด เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานGT-BS12
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง