(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·การปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญในการหมดศูนย์
·จำนวนรอบเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ เครื่องมือ ปลาย
·บรรลุการ งานลับคม/งานเจียรไน และตัดโดยไม่ต้องข้าม
·ใช้ ตลับลูกปืน คู่:การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มอเตอร์ งานละเอียด และการลดความเบี่ยงเบนของ คอร์/แกน โดยใช้ ตลับลูกปืน คู่
·นอกจากนี้ประเภท SAR ยังใช้ ตลับลูกปืน/รองลื่น เชิงมุมที่สามารถรับน้ำหนักได้สูงในงานหนัก
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ(มิลลิเมตร) | 3 | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) | 75000 | ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(MPa) | 0.6 | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 156 | ระบบระบายอากาศ | ด้านหลัง |
JAN Code | 4907587307446 | รหัสของทรัสโก้ | 319-9606 | ปริมาณการใช้อากาศ(m3 / นาที) | 0.16 |
ฟิตติ้งสำหรับท่อ | Rc 1/4 | น้ำหนัก(ก.) | 180 | อุปกรณ์เสริม | ประแจ (H5 / H9) น้ำมัน |
การใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง อากาศ ภายใน(มิลลิเมตร) | 6.35 | เส้นผ่าศูนย์กลาง เฟรม(มิลลิเมตร) | 20.9 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTMG75SAR ในชุด เครื่องขัดขนาดเล็ก อากาศ ขนาดเล็กGTMG75SAR
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง