(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
D7120344 |
D71250344 |
D7130444 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด ปลาย / หัวแบน (-) ความกว้าง ใบมีดลบคม (มม.) | ขนาด ปลาย / หัวแบน (-) ความหนา ใบมีดลบคม (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (d1) (มิลลิเมตร) |
JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.11 |
DRIVER BIT | 10 ชิ้น | 8 วัน | 2 | 0.3 | 2.0 | 4907587333124 | ||
฿ 96.75 |
DRIVER BIT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 4907587333131 | ||
฿ 73.30 |
DRIVER BIT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 0.4 | 3.0 | 4907587333148 |
ดอกไขควงสามารถใช้กับไขควงไฟฟ้าได้
[คุณสมบัติ]
·สำหรับการขันสกรูขนาดเล็กที่มีความแม่นยำสูงตัวอย่างเช่นฮาร์ดดิสก์
· ช่องเสียบแบบครึ่งวงกลม และเพลาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร
· ส่วนปลายปากแบน ถูกทำมาอย่างดีเพื่อให้เหมาะสมกับเกลียวมาตรฐาน
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับงานขัน สกรู ในพื้นที่ขนาดเล็กและแม่นยำเช่นคอมพิวเตอร์อุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์เครื่องเสียงและ อุปกรณ์ออฟติก/อุปกรณ์แสง เป็นต้น
รหัสรุ่น |
---|
D7120344 |
D71250344 |
D7130444 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด ปลาย / หัวแบน (-) ความกว้าง ใบมีดลบคม (มม.) | ขนาด ปลาย / หัวแบน (-) ความหนา ใบมีดลบคม (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (d1) (มิลลิเมตร) |
JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.11 |
DRIVER BIT | 10 ชิ้น | 8 วัน | 2 | 0.3 | 2.0 | 4907587333124 | ||
฿ 96.75 |
DRIVER BIT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 4907587333131 | ||
฿ 73.30 |
DRIVER BIT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 0.4 | 3.0 | 4907587333148 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง