(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องมือนิวเมติกสำหรับขันสลักเกลียวและน็อตหกเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
·ความจุ:เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว ปกติ:16 มม.
·วิธีค้อน V ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และ ประแจปอนด์ อากาศ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการบำรุงรักษารถยนต์แบบหล่อคอนกรีตสถาปัตยกรรมงานติด / ถอดแม่พิมพ์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
GT1600VPX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 18,503.00 | VSL AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน |
กำลังโหลด …
แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 240.3 | มุม ปลั๊ก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ(มิลลิเมตร) | 12.7 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ขนาดสกรูที่รองรับ(φ / mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทค้อน | ค้อน V | จำนวนรอบการหมุน(รอบต่อนาที) | 8200 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6-0.8 |
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.4 | ระบบระบายอากาศ | ด้านหลัง | JAN Code | 4907587304841 |
ฟิตติ้งสำหรับท่อ | Rc 1/4 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 169 | น้ำหนัก(ก.) | 1480 |
อุปกรณ์เสริม | ปลั๊ก (BPB-2), ประแจตัว L (H4) | ช่วง แรงบิด ทางปฏิบัติ(ไม่มี·) | 49 ถึง 294.2 | การใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง อากาศ ภายใน(มิลลิเมตร) | 6.35 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT1600VPX ในชุด ประแจปอนด์ น้ำหนักเบา พิเศษGT-1600VPX
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง