1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจปอนด์ น้ำหนักเบา พิเศษ (ไร้น้ำมัน)GT-1600VPH

VSL AIRELECTORICTOOL

ประแจปอนด์ น้ำหนักเบา พิเศษ (ไร้น้ำมัน)GT-1600VPH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,463.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือลมชนิดไม่ใช้น้ำมันสำหรับการขันน็อตและน็อตหกเหลี่ยมซึ่งสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น
[คุณสมบัติ]
·ความจุ:เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว ปกติ:16 มม.
·วิธีค้อน V:กะทัดรัด น้ำหนักเบา และ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง
· การออกแบบ ปราศจาก น้ำมัน สิ้นเชิงพร้อมการป้องกัน สนิม และ การหล่อลื่น ใช้กับทางเดินของอากาศ
·ไม่มีการสร้าง ละอองน้ำมัน ทำให้ไม่ต้อง งานซ่อมบำรุง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการบำรุงรักษารถยนต์แบบหล่อคอนกรีตสถาปัตยกรรมงานติด / ถอดแม่พิมพ์ ฯลฯ

คุณสมบัติ

● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขนาดเล็กเหมาะสำหรับการทำงานในสถานที่แคบเช่นการประกอบเครื่องจักรก่อสร้างและยานพาหนะที่มีอุปกรณ์พิเศษ
● ประเภทที่ปราศจาก น้ำมัน สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องจ่าย น้ำมัน

การใช้

● สำหรับ อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม งานซ่อมบำรุง ยานยนต์ที่ต้องการ แรงบิด สูง

สเปค

● ขนาดสกรูที่รองรับ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.): 16
● ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ อินพุตไดรฟ์ (มม.): 12.7
● แรงบิดขันแน่น (N · m): 284.3
● ความเร็วขณะไร้โหลด (ขั้นต่ำ - 1): 8200
● ปริมาณการใช้อากาศ (m3 / นาที): 0.4
● พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้ง สายยาง: RC1 / 4
● ไอเสีย: กลับ
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 174.5
● ประเภทค้อน: ค้อน V
● ความดันลม: 0.6 ถึง 0.8 mpa

คำเตือน

● แรงบิดขันแน่น เป็น ค่า แนะนำ ค่าแรงบิดเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข
รหัสสินค้า
GT1600VPH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 20,463.00

VSL AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงบิดขันแน่น(น·ม) 234.6 มุม ปลั๊ก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ(มิลลิเมตร) 12.7 เส้นผ่านศูนย์กลางของ ขนาดสกรูที่รองรับ(φ / mm) 16
ประเภทค้อน ค้อน V จำนวนรอบการหมุน(รอบต่อนาที) 8200 ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6-0.8
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.4 ระบบระบายอากาศ ด้านหลัง JAN Code 4907587304896
ฟิตติ้งสำหรับท่อ Rc 1/4 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 174.5 น้ำหนัก(ก.) 1750
อุปกรณ์เสริม ปลั๊ก (BPB-2), ประแจตัว L (H4) ช่วง แรงบิด ทางปฏิบัติ(ไม่มี·) 49 ถึง 284.3 การใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง อากาศ ภายใน(มิลลิเมตร) 6.35

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT1600VPH ในชุด ประแจปอนด์ น้ำหนักเบา พิเศษ (ไร้น้ำมัน)GT-1600VPH