1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ชนิดกระแทกGTPLZ

VSL AIRELECTORICTOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,211.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทปลอก 6.35 บิต
·ด้วยอุปกรณ์ ตัวเก็บเสียง

รหัสสินค้า
GTPLZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 16,211.19

VSL AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความจุของ สกรู(มิลลิเมตร) 4-5 วิธีการ หัวจับ ประเภทลูกหยุดบิต ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต(มิลลิเมตร) 6.35
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6 แรงบิดขันแน่น(น·ม) 16.8 จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) 9000
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.2 ระบบระบายอากาศ 360° ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 205
JAN Code 4907587301079 ความสามารถ ( เกลียว)(มิลลิเมตร) 4.0-5.0 ความสามารถ (แตะที่ เกลียว)(มิลลิเมตร) 3.5 ถึง 4.0
ความสามารถ ( เกลียว ไม้ )(มิลลิเมตร) 2.7 ถึง 3.5 ความสามารถ (สลักเกลียว)(มิลลิเมตร) 4.0-5.0 ฟิตติ้งสำหรับท่อ ช 1/4
น้ำหนัก(ก.) 950 อุปกรณ์เสริม บิต (A14 (+) 2 x 65 G) เต้ารับ (BPN-2F)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTPLZ ในชุด ไขควง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ชนิดกระแทกGTPLZ