(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขาตั้ง ตัวยึดแม่เหล็ก มีแรงแม่เหล็กใช้ เกลียวใน ด้านบนเพื่อสร้างจิ๊กต่างๆ
[คุณสมบัติ]
·โดดเด่นด้วย พื้นผิวรูปยึดรูปตัววีเว้าที่สามารถยึดได้แม้กับพื้นผิวกลม
· ฐานแม่เหล็ก ขนาดกะทัดรัดที่ออกแรงแม่เหล็กแรงสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับการใช้งานได้หลากหลาย เช่น เตัวยึดแม่เหล็ก แบบสวิตชิ่งที่เปิด / ปิด
รหัสสินค้า |
---|
SB-25 |
SB-80 |
SB-100 |
SB-130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดูดของ แม่เหล็ก (N) | ขนาดรูสกรูยึด | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | φD (มิลลิเมตร) | T1 (มิลลิเมตร) | T2 (มิลลิเมตร) | T3 (มิลลิเมตร) | T4 (มิลลิเมตร) | T5 (มิลลิเมตร) | a (มิลลิเมตร) | c (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) | e (มิลลิเมตร) | f (มิลลิเมตร) | g (มิลลิเมตร) | h (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 812.90 ฿ 705.03 | MAGNET TOOLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 250 | M5×0.8 | 30 | 34 | 35 | 35 | 30 | 10.5 | 10.5 | 24.2 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 14 | — | — | 9 | — | — | ||
฿ 867.18 ฿ 827.03 | MAGNET TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 800 | M8 x 1.25 | 50 | 60 | 55 | 55 | 50 | 19 | 19 | 35.4 | 7.5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 22 | 6 | 7 | 6.5 | — | — | ||
฿ 2,064.00 ฿ 1,204.96 | MAGNET TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1000 | M8 x 1.25 | 50 | 73 | 55 | 55 | 50 | 19 | 19 | 35.4 | 7.5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 13 | 11 | 6 | 20 | 6 | 5.5 | 5.5 | ||
฿ 2,160.65 ฿ 1,997.09 | NGS MAGNET TOOLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1300 | M10×1.25 | 50 | 117 | 55 | 55 | 50 | 19 | 19 | 35.4 | 7.5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 14 | 15 | 6 | 31 | 6 | 25 | 14 |
กำลังโหลด …
มี / ไม่มีที่ มือจับ | ไม่มี | การดูดซับใบหน้า | พื้นผิวฐาน (รูปร่าง V) | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ฐานแม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
แรงแม่เหล็ก เปิด/ปิด สวิตช์คันโยก(ใช่ / ไม่ใช่) | มีจำหน่าย | b(มิลลิเมตร) | 6 | วัสดุ | แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง