(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แม่เหล็ก ติดมือพร้อม คลิป ที่สามารถหนีบเข้ากับกระเป๋าเสื้อและใช้สำหรับไข สกรู หรือ ส่วนประกอบ ขนาดเล็กจากที่ที่ไม่สามารถเอื้อมถึงได้ด้วยมือ
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากสามารถขยายและหดได้ง่ายจึงพกพาได้สะดวก
·มาพร้อมกับ คลิป เพื่อความสะดวกในการพกพาในกระเป๋า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการถอดและการหยิบออกจากพื้นที่แคบที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยมือ
รหัสสินค้า |
---|
PMA-490 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 748.00 ฿ 688.01 | NGS MAGNET TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
แรงดูดของ แม่เหล็ก(N) | 3.9 | เส้นผ่านศูนย์กลาง แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 10 | มือจับ ความยาวของชิ้นส่วน(มิลลิเมตร) | 135 ถึง 490 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ที่ มือจับ แม่เหล็ก | ขนาด แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | ø 10×20 | วัสดุ | แม่เหล็ก Alnico |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PMA-490 ในชุด ประเภทเสาอากาศแม่เหล็ก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง