1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RICO แผ่นดิสก์ φ100 เม็ดสารขัดถู อลันดัม99 SUSA【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

RKC POLISHING TOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,720.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือ อันทรงพลังสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา สเตนเลสใช้ วัสดุ สารขัดถู ป้องกันการอุดตันเพื่อกำจัดการไหม้เกรียมเครื่องมือ อันทรงพลังสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา สเตนเลสสามารถใช้สำหรับ อะลูมิเนียม และเหล็ก

รหัสสินค้า
SUSA-100-15-320
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,720.73

RKC POLISHING TOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ Multiblade ชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม / พลาสติก เส้นผ่านศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 100
เส้นผ่านศูนย์กลางกลาง(มิลลิเมตร) 15 ขนาดอนุภาค(#) 320 เม็ดสารขัดถู อลันดัม
ปริมาณ(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUSA-100-15-320 ในชุด RICO แผ่นดิสก์ φ100 เม็ดสารขัดถู อลันดัม99 SUSA