1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่เหล็ก แผ่นเพลท (ความสามารถในการดูดซับประมาณ 59 N)

MAGNET TOOLS

แม่เหล็ก แผ่นเพลท (ความสามารถในการดูดซับประมาณ 59 N)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,073.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ตัวคั่นแม่เหล็กที่สามารถใช้ในการตัดเก็บผงและยังทำหน้าที่เป็นชิ้นส่วนแม่เหล็กสำหรับอุปกรณ์จับยึดโดยใช้รูยึด
[คุณสมบัติ]
·ต้องใช้ ดอกสว่าน เพื่อสร้างรูที่จำเป็นในการยึดตัว อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ด้วย สกรู หากด้านหลังเป็นโลหะ
·เฉพาะ พื้นผิว เท่านั้นที่เป็นแม่เหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับเก็บชิ้นส่วนเหล็ก ฯลฯ

รหัสสินค้า
MP-130 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,073.74

฿ 768.05

MAGNET TOOLS 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดูดซับ(N) 59 รุ่นผลิตภัณฑ์ แผ่นเพลท แม่เหล็ก วัสดุ แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MP-130 ในชุด แม่เหล็ก แผ่นเพลท (ความสามารถในการดูดซับประมาณ 59 N)