1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงลวดถ้วยสำหรับไดร์ฟไฟฟ้า CW

BRUSH

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 388.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับกำจัดสนิมและขัดสีออกจากพื้นผิวเรียบขนาดกว้าง (ถ้วย) การกำจัดสนิมและขัดผิวเคลือบสำหรับพื้นผิวส่วนโค้ง (แบบเอียง/ทรงกระบอก) การขัดเงาและทำความสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมต่อเรือ/สะพาน เป็นต้น การทำความสะอาดก่อนและหลังจากงานเชื่อม การขัดผิวรองพื้นของผิวชุบต่างๆ

รหัสสินค้า
CW75-C25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 388.16

BRUSH 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แปรงประเภทคัพ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 75 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) 0.27
ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ชิ้น) 10 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) M10P1.5 จำนวนการหมุนสูงสุด(รอบต่อนาที) 12000
เส้นผ่าศูนย์กลางลวด (แท่งลวด / เส้นผ่าศูนย์กลางลวด)(มิลลิเมตร) C0.27 น้ำหนัก(ก.) 24 หมายเลขการสั่งซื้อ (รหัสคำสั่งของ ผู้ผลิต ) 10073000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CW75-C25 ในชุด แปรงลวดถ้วยสำหรับไดร์ฟไฟฟ้า CW