(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชิ้นส่วนเสริมสำหรับ ปากกาจับชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
LT100MSJ |
LT125MSJ |
LT150LSJ |
LT150MSJ |
LT200MSJ |
LT250MSJ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J | K | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู | ปากกาจับชิ้นงาน รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,093.19 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 101 | 32 | 14 | 60 | 18 | 9 | 14 | 9 | 14 | 3.5 | 4 | M 8 | LT100M, LT100MC, LT100SP, LTM100WL | ||
฿ 8,097.78 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 126 | 38 | 19 | 77 | 21 | 13 | 19 | 13 | 19 | 3.5 | 4 | M12 | LT125M, LT125SP | ||
฿ 9,119.73 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 151 | 44.2 | 14 | 100 | 24 | 11 | 18 | 10.5 | 14 | 4.5 | 5 | M10 | LT150L, LTM150WL | ||
฿ 9,119.73 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 151 | 44.2 | 19 | 100 | 24 | 13 | 19 | 13 | 19 | 4.5 | 5 | M12 | LT150M, LT150MC, LT-HPD150 | ||
฿ 16,076.83 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 202 | 57 | 29 | 119 | 31 | 17 | 25 | 17 | 29 | 5.5 | 6 | M16 | LT200M | ||
฿ 23,977.27 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 253 | 75.5 | 34 | 140 | 41 | 17 | 25 | 17 | 34 | 5.5 | 6 | M16 | LT250M |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง