(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น เขี้ยว สำรองสำหรับ ขั้น ปากกาจับชิ้นงาน เครื่องจักร แบบ 5 แกน ที่ให้คุณเลือกตำแหน่งการติดตั้ง เขี้ยว จับได้ 4 ตำแหน่ง รองรับชิ้นงานได้หลากหลายและสามารถยึดตรงกลางของ ปากกาจับชิ้นงาน จับได้ตลอดเวลา
รหัสสินค้า |
---|
LT5AU-75SJ-20 |
LT5AU-75SJ-30 |
LT5AU-100SJ-20 |
LT5AU-100SJ-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) | O (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) | ปากกาจับชิ้นงาน รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,620.53 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 75 | 45 | 35 | 24 | 20 | 10 | 5 | 5 | 14 | 9 | 8.5 | 17 | 13 | 49 | 1.3 | LT5AU-75 (F, FM) | ||
฿ 10,126.18 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 75 | 34 | 40 | 6 | 8 | 22 | 14 | 9 | 8.5 | 18 | 21.5 | 32 | - | - | 0.9 | LT5AU-75、100 (M) | ||
฿ 11,948.61 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 102 | 45 | 35 | 24 | 20 | 10 | 5 | 5 | 14 | 9 | 8.5 | 17 | 13 | 38 | 1.5 | LT5AU-100 (F、 FM、 M) | ||
฿ 11,547.24 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 102 | 34 | 40 | 6 | 8 | 22 | 14 | 9 | 8.5 | 18 | 26 | 50 | - | - | 1.7 | LT5AU-75、100 (M) |
กำลังโหลด …
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 2 ชิ้น× 1 คลองเลื่อย | E(มิลลิเมตร) | 16 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง