1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดบล็อกขนานความละเอียดสูง

ชุดบล็อกขนานความละเอียดสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,759.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทั้ง 4 ด้านไม่รวมหน้าท้ายได้ผ่านการลับคม/เจียรไน และ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
·ประเภท S50C ชุบแข็งเป็น HRC46-53 พร้อมความต้านทานการสึกหรอที่ดีขึ้น
·มาพร้อมกับกล่องเก็บแบบไม้ที่แข็งแรง
· แยกจำหน่าย
·ด้วยการใช้ บล็อคขนานที่มีความละเอียด เพื่อให้มีความขนาน ทำให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่มีความละเอียดได้ในขณะที่ป้องกันชิ้นงานไม่ให้หลุดออกได้

รหัสสินค้า
HPA100SET
HPA125SET
HPA150SET
HPA200SET
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมวล
(กิโลกรัม)
คลองเลื่อย เนื้อหา

฿ 20,759.41

NBY VISES 1 ชิ้น 6 วัน 1.7HP27 (8 × 15 × 100), HP28 (10 × 20 × 100), HP29 (10 × 25 × 100), HP30 (15 × 35 × 100) 1กล่องมี 4 ชุด,ชุดละ 2 ชิ้น

฿ 26,960.27

NBY VISES 1 ชิ้น 3 วัน 2.4HP31 (8 × 15 × 125), HP32 (10 × 20 × 125), HP33 (10 × 30 × 125), HP34 (15 × 40 × 125) 1กล่องมี 4 ชุด,ชุดละ 2 ชิ้น

฿ 25,990.08

NBY VISES 1 ชิ้น 5 วัน 6.8HP2 (15 × 20 × 150), HP3 (15 × 30 × 150), HP4 (20 × 30 × 150), HP5 (25 × 50 × 150) 1กล่องมี 4 ชุด,ชุดละ 2 ชิ้น

฿ 44,404.26

NBY VISES 1 ชิ้น 6 วัน 9.8HP22 (10 × 20 × 200) HP23 (15 × 20 × 200) HP24 (15 × 30 × 200) HP25 (20 × 30 × 200) HP26 (25 × 50 × 200) 1กล่องมี 4 ชุด,ชุดละ 2 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1