(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา 408

ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา 408

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 408

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา
  • การใช้งาน
    สำหรับงานฝีมือ
  • ขนาดแกน (มม.)
    19
  • รูปทรงช่องเสียบ
    ประเภท ข้อต่อ
  • มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (นิ้ว)
    3/4
  • ความยาวโดยรวม (ขนาด L)(มิลลิเมตร)
    104
  • รหัสของทรัสโก้
    120-8578
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)(มิลลิเมตร)
    36
รหัสรุ่น
408
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,069.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ตัว ยึด เอนกประสงค์ อุปกรณ์เสริม มี มุม แทรก 19.0 มม.
[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับสถานที่ที่ซับซ้อนซึ่งไม่สามารถทำงานเป็น แบบตรง ได้
·เชื่อมต่อระหว่างที่ มือจับ และ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เพื่อทำงานที่ มุม
· มุม:สูงสุด 75 °
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรขนาดใหญ่ตลอดจนงาน งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 408

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา
  • การใช้งาน
    สำหรับงานฝีมือ
  • ขนาดแกน (มม.)
    19
  • รูปทรงช่องเสียบ
    ประเภท ข้อต่อ
  • มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (นิ้ว)
    3/4
  • ความยาวโดยรวม (ขนาด L)(มิลลิเมตร)
    104
  • รหัสของทรัสโก้
    120-8578
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)(มิลลิเมตร)
    36
รหัสรุ่น
408
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,069.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เชื่อมต่อระหว่าง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และที่ มือจับ คุณสามารถทำงานในแนวทแยงมุม
● ใช้สำหรับสถานที่ซับซ้อนที่ไม่สามารถทำงานแบบ แบบตรง ได้

สเปค

● อินพุตไดรฟ์ (มม.): 19.0
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 104.0
● SPQ (ชิ้น): 1