(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
3H-03 |
3H-04 |
3H-05 |
3H-06 |
3H-07 |
3H-08 |
3H-2.5 |
3H-10 |
3H-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความยาว เพลา (การวัด A) หกเหลี่ยมเท่านั้น (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 193.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 มม | 44 | 119-7274 | 17 | 17 | ||
฿ 193.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 มม | 47 | 119-7282 | 17 | 20 | ||
฿ 193.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 มม | 50 | 119-7291 | 17 | 23 | ||
฿ 193.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 มม | 52 | 119-7304 | 17 | 25 | ||
฿ 193.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7 มม | 54 | 369-5026 | 17 | 25 | ||
฿ 193.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 มม | 56 | 119-7312 | 19 | 27 | ||
฿ 193.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.5 มม | 40 | 369-5042 | 17 | 13 | ||
฿ 222.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 มม | 59 | 119-7321 | 20 | 30 | ||
฿ 254.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 มม | 63 | 356-6765 | 22 | 33 |
ลูกบล็อคหกเหลี่ยมสำหรับ เครื่องมือช่างทั่วไป มีมุมเสียบ 9.5 มม.
[คุณสมบัติ]
· รูหกเหลี่ยมเหมาะสำหรับงานขันแน่นและคลาย
· โลหะผสมหลากหลายชนิดเพื่อเสริมความแข็งแรง
· ผ่านการชุบแข็งอย่างสมบูรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโลหะผสมให้ถึงขีด จำกัด
·ขอบนอกด้านนอกที่ ขึ้นลาย ทำให้สามารถ สลักเกลียว ด้วยมือได้อย่างง่ายดาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน
รหัสรุ่น |
---|
3H-03 |
3H-04 |
3H-05 |
3H-06 |
3H-07 |
3H-08 |
3H-2.5 |
3H-10 |
3H-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความยาว เพลา (การวัด A) หกเหลี่ยมเท่านั้น (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 193.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 มม | 44 | 119-7274 | 17 | 17 | ||
฿ 193.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 มม | 47 | 119-7282 | 17 | 20 | ||
฿ 193.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 มม | 50 | 119-7291 | 17 | 23 | ||
฿ 193.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 มม | 52 | 119-7304 | 17 | 25 | ||
฿ 193.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7 มม | 54 | 369-5026 | 17 | 25 | ||
฿ 193.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 มม | 56 | 119-7312 | 19 | 27 | ||
฿ 193.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.5 มม | 40 | 369-5042 | 17 | 13 | ||
฿ 222.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 มม | 59 | 119-7321 | 20 | 30 | ||
฿ 254.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 มม | 63 | 356-6765 | 22 | 33 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง