(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เลื่อยแบบสายพาน สำหรับตัด วัสดุ จาก ไม้ ไปจนถึง เรซิ่น โลหะและแก้ว
[คุณสมบัติ]
·การ การออกแบบ ประหยัดพื้นที่โดยมีน้ำหนัก ตัวเครื่อง หลัก 6 กก.
·ให้ ความยืดหยุ่น สูงสำหรับสถานที่ติดตั้ง
·สามารถตัดผ่าน แผ่นเพลท กระจกที่มีความ หนา ไม่เกิน 10 มม. เมื่อใช้กับ ใบมีดเพชรและชุดทำความเย็นซึ่ง ขายปลีก/แยกจำหน่าย
·สามารถดูดฝุ่นได้โดยการต่อ สายยาง ของ เครื่องดูดฝุ่น ครัวเรือนที่มาพร้อมกับ อแดปเตอร์/ตัวแปลง
[การใช้งาน]
·สามารถตัด เหล็กกล้า อะลูมิเนียม ทองเหลือง พลาสติก ไม้ และ แผ่นเพลท กระจกโดยใช้ใบ เลื่อย เฉพาะด้าน ตามการ การใช้งาน
ตัวอย่างข้อต่อ K-105
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดเหล็กโลหะที่ไม่ใช่เหล็กพลาสติก ไม้ ฯลฯ
ฟีด ใบมีด(ตัวแปร) | 130 ถึง 200 เมตร/นาที (ตัวแปร) |
---|---|
ใบมีดทดแทน มาตรฐาน | K-100-2 |
กระเป๋า | 150 mm |
ความสูงที่ตัดได้ | สูงสุด 75 มม |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า / เครื่องวัดความถี่ | 100 V AC, 50/60 เฮิร์ตซ์ |
การใช้พลังงาน | 100 W |
จัดอันดับเวลา | 30 นาที |
ขนาดภายนอก | 395 (W) × 490 (H) × 285 (D) mm |
น้ำหนัก | 6 กก |
ประเภทวัสดุ | ความหนา (มม.) | ใบมีดทดแทนที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|
ไม้ | 50 | K-100-1 |
แผ่นเพลท เหล็ก (ไม่ผ่านความร้อน) | 10 | K-100-2 ( อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน ) |
แผ่นเพลท อะลูมิเนียม ( อะลูมิเนียม บริสุทธิ์) | 20 | |
แผ่น ทองเหลือง/ แผ่นทองแดง | 15 | |
แผ่นเพลท พลาสติก | 30 | K-100-4 |
แผ่นเพลท แก้ว | 10 | K-100-3 |
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ความกว้าง ใบมีด mm | ความหนาของใบมีดลบคม mm | จำนวนใบมีด | เส้นรอบวง mm |
---|---|---|---|---|
K-100-1 | 5 | 0.7 | 14 ฟัน/นิ้ว | 1,060 |
K-100-2 | 3.2 | 24 ฟัน/นิ้ว | ||
K-100-4 | 18 ฟัน/นิ้ว |
ความหนาของใบมีดลบคม
K-100-1
K-100-2
K-100-4
ใบมีดสำรอง K-100-3 (ใบมีดเพชร)
สำหรับใบมีดเพชร
สำหรับ K-100
มีการควบคุมความเร็วต่ำเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบนด์และลดการใช้พลังงาน สามารถตั้งค่าความเร็วของเลื่อยสายพานให้เหมาะกับวัสดุแต่ละชนิดได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | พาวเวอร์ซัพพลาย (V) | เอาต์พุต (W) | ความยาวสายไฟ (ม.) | ขายอะไหล่ | ขนาด (มิลลิเมตร) | ขนาด อนุภาค (#) | การใช้งาน | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | JAN Code | อุปกรณ์เสริม | คำอธิบายเพิ่มเติม | น้ำหนัก (ก.) | คุณสมบัติ | การใช้พลังงาน (W) | รุ่นที่ใช้งานได้ | จัดอันดับเวลา | จำนวนร่อง | ความกว้างของใบมีด (มิลลิเมตร) | เส้นรอบวงยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,812.33 | BAND SAW | 1 ชิ้น | 20 วัน | เลื่อยวงเดือน | 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 100 โวลต์ | 100 | 2 | เลื่อยสายพาน (ตัวเครื่อง) | ขนาดภายนอก : 395 (W) X 490 (H) X 285 (D), ขนาดโต๊ะ 200 (W) X 200 (D) | - | - | - | - | - | - | K-100-2 ใบมีดสำรอง x1 ชิ้น, ไกด์มุม | - | 6000 | เหมาะสำหรับตัดเหล็ก โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เรซินสังเคราะห์ วัสดุจากไม้ ฯลฯ ความลาดเอียงของโต๊ะสามารถทำได้สูงสุด 45° | 100 | - | 30 นาที (ภายใต้โหลดต่อเนื่อง) | - | - | - | ||
฿ 1,253.92 | BAND SAW | 1 ชิ้น | 12 วัน | ใบมีด เลื่อยมือ | - | - | - | ใบมีดสำรอง (อะไหล่ทดแทน) | - | - | ไม้ | 5 | 0.7 | 14 | - | - | - | - | - | - | สำหรับ K-100 | - | 14 เกลียว/นิ้ว | 5 | 1060 | ||
฿ 1,331.41 | BAND SAW | 1 ชิ้น | 12 วัน | ใบมีด เลื่อยมือ | - | - | - | ใบมีดสำรอง (อะไหล่ทดแทน) | - | - | โลหะ | 3.2 | 0.7 | 24 | - | - | - | - | - | - | สำหรับ K-100 | - | 24 เกลียว/นิ้ว | 3.2 | 1060 | ||
฿ 7,348.20 | BAND SAW | 1 ชิ้น | 12 วัน | ใบมีด เลื่อยมือ | - | - | - | ใบมีดเพชร ใบมีดสำรอง (ชิ้นส่วนทดแทน) | - | เพชร : 120 | แผ่นกระจก (ควรใช้คู่กับ K-105) | - | - | - | - | - | เมื่อใช้ K-100-3 ให้ใช้ร่วมกับ K-105 เสมอ | - | - | - | - | - | - | 3 | 1060 | ||
฿ 1,299.62 | BAND SAW | 1 ชิ้น | 1 วัน | ใบมีด เลื่อยมือ | - | - | - | ใบมีดสำรอง (อะไหล่ทดแทน) | - | - | แผ่นพลาสติก | 3.2 | 0.7 | 18 | - | - | - | - | - | - | สำหรับ K-100 | - | 18 เกลียว/นิ้ว | 3.2 | 1060 | ||
฿ 2,287.17 | HZN1 Bandsaw replacement | 1 ชิ้น | 20 วัน | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | - | - | - | ด้านซ้ายของตัวเครื่อง | - | - | - | - | - | - | 4962772440834 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,101.54 | HZN1 MOTER COVER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | - | - | - | ฝาครอบมอเตอร์ | - | - | - | - | - | - | 4962772440865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,962.72 | HZN1 WORK TABLE | 1 ชิ้น | 20 วัน | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | - | - | - | โต๊ะทำงาน | - | - | - | - | - | - | 4962772440872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,882.69 | HZN1 UNDER PULLY SET | 1 ชิ้น | 20 วัน | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | - | - | - | ชุดพูลเล่ย์ล่าง | - | - | - | - | - | - | 4962772440896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,051.08 | BAND SAW | 1 ชิ้น | 20 วัน | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | - | - | - | สายพาน (อะไหล่) | - | - | สายพานซ่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สำหรับ K-100 | - | - | - | - | ||
฿ 110.00 | HZN1 SOW GUIDE | 1 ชิ้น | 20 วัน | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | - | - | - | ไกด์ ใบมีดเลื่อย | - | - | - | - | - | - | 4962772440926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 138.34 | HZN1 DUST VACUUM CUP | 1 ชิ้น | 20 วัน | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | - | - | - | ช่องเก็บฝุ่น | - | - | - | - | - | - | 4962772440933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 357.45 | HZN1 DIAL | 1 ชิ้น | 20 วัน | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | - | - | - | ลูกบิด | - | - | - | - | - | - | 4962772440957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 713.44 | HZN1 SWITCH | 1 ชิ้น | 25 วัน | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | - | - | - | สวิตช์ | - | - | - | - | - | - | 4962772440971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 324.79 | HZN1 DUST VACUUM ADAPTOR | 1 ชิ้น | 20 วัน | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | - | - | - | อะแดปเตอร์ช่องเก็บฝุ่น | - | - | - | - | - | - | 4962772441046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 346.99 | HZN1 PULLY RING | 1 ชิ้น | 20 วัน | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | - | - | - | แหวนลูกรอก | - | - | - | - | - | - | 4962772441060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 299.83 | HZN1 MOTER GEAR | 1 ชิ้น | 20 วัน | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | - | - | - | มอเตอร์เกียร์ | - | - | - | - | - | - | 4962772441022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,731.39 | BAND SAW | 1 ชิ้น | 20 วัน | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | - | - | - | หน่วยทำความเย็น (ชิ้นส่วนอะไหล่) | - | - | หน่วยทำความเย็นสำหรับ K-100-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สำหรับใบมีดเพชร | - | - | - | - | ||
฿ 2,386.61 | HZN1 WATER TANK | 1 ชิ้น | 20 วัน | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | - | - | - | ถังเก็บน้ำ | - | - | - | - | - | - | 4962772441084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 128.34 | HZN1 NIPPLE | 1 ชิ้น | 20 วัน | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | - | - | - | ข้อต่อ | - | - | - | - | - | - | 4962772441091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 100.00 | HZN1 Bandsaw replacement | 1 ชิ้น | 20 วัน | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | - | - | - | สายยางไวนิล | - | - | - | - | - | - | 4962772441107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 138.34 | HZN1 Bandsaw replacement | 1 ชิ้น | 20 วัน | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | - | - | - | สายยางไวนิล | - | - | - | - | - | - | 4962772441114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 557.43 | HZN1 RUBBER PLATE | 1 ชิ้น | 20 วัน | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | - | - | - | แผ่นยาง | - | - | - | - | - | - | 4962772441121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,019.17 | HZN1 PAN | 1 ชิ้น | 20 วัน | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | - | - | - | ถาดรองน้ำ | - | - | - | - | - | - | 4962772441138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 68.34 | HZN1 SPONGE | 1 ชิ้น | 20 วัน | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | - | - | - | ฟองน้ำ | - | - | - | - | - | - | 4962772441145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,707.14 | HZN1 ROLLER GUIDE SET | 1 ชิ้น | 20 วัน | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | - | - | - | ชุดไกด์ลูกกลิ้ง | - | - | - | - | - | - | 4962772441152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 68.34 | HZN1 NIPPLE NUT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | - | - | - | น็อตข้อต่อ | - | - | - | - | - | - | 4962772441916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง