(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ดอกเจ็ทบอส ขนาดเล็ก 35SQ, 50SQ
· HSS ชนิดที่ไม่น่าจะแตกแม้จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กก็ตาม
·ใช้ ระบบเข็มศูนย์กลาง
·การ การวางตำแหน่ง ทำได้ง่ายและ คอร์/แกน จะดีดออกโดยอัตโนมัติหลังจากการเจาะเสร็จสิ้น
·ใช้ ก้าน เฉพาะด้าน สามารถใช้กับ เครื่องเจาะ แม่เหล็ก เครื่อง เจาะ แนวตั้ง เครื่องเจาะ เจาะ ตลับลูกปืนเรเดียล เครื่องเจาะ เครื่องกลึง และ เครื่องกัด/เครื่องมิลลิ่ง
รหัสสินค้า |
---|
HCSQ120 |
HCSQ130 |
HCSQ140 |
HCSQ145 |
HCSQ150 |
HCSQ160 |
HCSQ180 |
HCSQ220 |
HCSQ240 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | ความหนาของใบมีด (มิลลิเมตร) | เซ็นเตอร์พิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,059.15 | CLEAN KEY CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 2.75 | HCS6025F | ||
฿ 4,021.00 | OMI TIPSAW | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 3.5 | HCS7025F | ||
฿ 4,021.00 | OMI TIPSAW | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 3.5 | HCS7025F | ||
฿ 4,021.00 | OMI TIPSAW | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14.5 | 3.5 | HCS7025F | ||
฿ 4,021.00 | OMI TIPSAW | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 3.5 | HCS7025F | ||
฿ 4,021.00 | OMI TIPSAW | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 3.5 | HCS7025F | ||
฿ 4,021.00 | OMI TIPSAW | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 4.5 | HCS8025F | ||
฿ 4,021.00 | OMI TIPSAW | 1 ชิ้น | 12 วัน | 22 | 4.5 | HCS8025F | ||
฿ 4,914.00 | OMI TIPSAW | 1 ชิ้น | 14 วัน | 24 | 4.5 | HCS8025F |
กำลังโหลด …
จำนวนร่อง(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 4 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | 19.05 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง