(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Ball ข้อต่อ BJ40

Ball ข้อต่อ BJ40

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ BJ40

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา
  • การใช้งาน
    สำหรับงานฝีมือ
  • ขนาดแกน (มม.)
    12.7
  • รูปทรงช่องเสียบ
    ประเภท ข้อต่อ
  • ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S)
    12.7 มม
  • มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (นิ้ว)
    1/2
  • ความยาวโดยรวม (ขนาด L)(มิลลิเมตร)
    60
  • รหัสของทรัสโก้
    120-8560
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)(มิลลิเมตร)
    25
รหัสรุ่น
BJ40
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 905.00

HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์เสริม สำหรับ ประแจ กระบอก ประแจบล็อค 12.7 พร้อม รูปทรง ลูกที่ช่วยให้หมุนได้อย่างราบรื่นมาก
[คุณสมบัติ]
·การหมุนเป็นไปอย่างราบรื่นเนื่องจาก ข้อต่อ รูปลูกบอลโค้งงอที่จุดหนึ่ง
·เชื่อมต่อระหว่างที่ มือจับ และ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เพื่อทำงานที่ มุม
·เนื่องจาก มุม เอียงประมาณ 30 °จึงสามารถทำงานในสถานที่ที่มีข้อจำกัดความสูงและสิ่งกีดขวางได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน
·ใช้สำหรับสถานที่ที่ซับซ้อนซึ่งไม่สามารถทำงานเป็น แบบตรง ได้

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ BJ40

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา
  • การใช้งาน
    สำหรับงานฝีมือ
  • ขนาดแกน (มม.)
    12.7
  • รูปทรงช่องเสียบ
    ประเภท ข้อต่อ
  • ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S)
    12.7 มม
  • มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (นิ้ว)
    1/2
  • ความยาวโดยรวม (ขนาด L)(มิลลิเมตร)
    60
  • รหัสของทรัสโก้
    120-8560
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)(มิลลิเมตร)
    25
รหัสรุ่น
BJ40
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 905.00

HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เชื่อมต่อระหว่าง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และที่ มือจับ คุณสามารถทำงานในแนวทแยงมุม
● ใช้สำหรับสถานที่ซับซ้อนที่ไม่สามารถทำงานแบบ แบบตรง ได้
● เนื่องจาก ข้อต่อ เป็นรูปบอลการหักเหจึงราบรื่น

สเปค

● อินพุตไดรฟ์ (มม.): 12.7
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 60
● SPQ (ชิ้น): 10