(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ลึก (ฐานสิบหก) 4S (4S-10L)
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
รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
4S-08L
4S-09L
4S-10L
4S-11L
4S-12L
4S-13L
4S-14L
4S-15L
4S-16L
4S-17L
4S-18L
4S-19L
4S-20L
4S-21L
4S-22L
4S-23L
4S-24L
4S-25L
4S-26L
4S-27L
4S-28L
4S-29L
4S-30L
4S-31L
4S-32L
4S-33L
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) รหัสของทรัสโก้ ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1)
(มิลลิเมตร)
รูทะลุ ID ( มิติ d)
(มิลลิเมตร)

฿ 450.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน - 8 มม 369-6723 12.3 22 9 7

฿ 450.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 9 มม 369-6731 13.5 22 9 7

฿ 450.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน - 10 มม 369-6740 15 22 10 8

฿ 455.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 11 มม 369-6758 16.2 22 10 9

฿ 455.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 12 มม 369-6766 17.5 22 11 10

฿ 455.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 13 มม 369-6774 18.8 22 11 10

฿ 455.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 14 มม 369-6782 20 22 12 11

฿ 519.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 15 มม 369-6791 21 22 12 11

฿ 519.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 16 มม 369-6804 23 22 12 14

฿ 519.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 17 มม 369-6812 24 23 16 14

฿ 544.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 18 มม 369-6821 25 23 16 15

฿ 544.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน - 19 มม 369-6839 26 24 18 17

฿ 559.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 20 มม 369-6847 28 26 18 16

฿ 559.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 21 mm 369-6855 29 26 18 18

฿ 559.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน - 22 มม 369-6863 30 26 18 18

฿ 623.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 23 มม 369-6871 32 28 18 20

฿ 658.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 24 mm 369-6880 33 28 18 20

฿ 747.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 25 มม 369-6901 34 28 18 22

฿ 747.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 26 มม 369-6910 35 30 20 22

฿ 747.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 27 มม 369-6928 36 30 20 22

฿ 831.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 28 มม 369-6936 38 วันที่ 31 21 22

฿ 831.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 29 มม 369-6944 39 วันที่ 31 21 22

฿ 831.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 30 มม 369-6952 40 34 22 25

฿ 886.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 31 มม 369-6979 42 34 22 25

฿ 886.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 32 มม 369-6987 43 35 22 25

฿ 1,074.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 33 มม 369-7002 45 35 22 25

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบยาวสำหรับขันและคลาย โบลท์ และ น็อต หกเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
·ความยาวรวม:83 มม.
· มุมสวม: 12.7 มม.
· รูปทรงหกเหลี่ยมที่ช่วยในการยึดจับสลักเกลียวและน็อตหกเหลี่ยมเป็นอย่างดี
·แสดงให้เห็นถึงพลังในการขันน็อตในบริเวณที่ลึกและสลักเกลียว / น็อตที่ยื่นออกมา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน

รหัสรุ่น
4S-08L
4S-09L
4S-10L
4S-11L
4S-12L
4S-13L
4S-14L
4S-15L
4S-16L
4S-17L
4S-18L
4S-19L
4S-20L
4S-21L
4S-22L
4S-23L
4S-24L
4S-25L
4S-26L
4S-27L
4S-28L
4S-29L
4S-30L
4S-31L
4S-32L
4S-33L
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) รหัสของทรัสโก้ ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1)
(มิลลิเมตร)
รูทะลุ ID ( มิติ d)
(มิลลิเมตร)

฿ 450.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน - 8 มม 369-6723 12.3 22 9 7

฿ 450.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 9 มม 369-6731 13.5 22 9 7

฿ 450.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน - 10 มม 369-6740 15 22 10 8

฿ 455.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 11 มม 369-6758 16.2 22 10 9

฿ 455.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 12 มม 369-6766 17.5 22 11 10

฿ 455.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 13 มม 369-6774 18.8 22 11 10

฿ 455.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 14 มม 369-6782 20 22 12 11

฿ 519.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 15 มม 369-6791 21 22 12 11

฿ 519.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 16 มม 369-6804 23 22 12 14

฿ 519.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 17 มม 369-6812 24 23 16 14

฿ 544.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 18 มม 369-6821 25 23 16 15

฿ 544.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน - 19 มม 369-6839 26 24 18 17

฿ 559.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 20 มม 369-6847 28 26 18 16

฿ 559.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 21 mm 369-6855 29 26 18 18

฿ 559.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน - 22 มม 369-6863 30 26 18 18

฿ 623.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 23 มม 369-6871 32 28 18 20

฿ 658.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 24 mm 369-6880 33 28 18 20

฿ 747.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 25 มม 369-6901 34 28 18 22

฿ 747.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 26 มม 369-6910 35 30 20 22

฿ 747.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 27 มม 369-6928 36 30 20 22

฿ 831.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 28 มม 369-6936 38 วันที่ 31 21 22

฿ 831.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 29 มม 369-6944 39 วันที่ 31 21 22

฿ 831.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 30 มม 369-6952 40 34 22 25

฿ 886.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 31 มม 369-6979 42 34 22 25

฿ 886.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 32 มม 369-6987 43 35 22 25

฿ 1,074.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 33 มม 369-7002 45 35 22 25

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เหมาะอย่างยิ่งสำหรับหมุน น๊อตตัวเมีย ที่ สลักเกลียว ยื่นออกมา
● เหมาะสำหรับ น็อต ในที่ลึก

สเปค

● อินพุตไดรฟ์ (มม.): 12.7
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 83
● SPQ (ชิ้น): 10

วัสดุ

● เหล็กกล้าโครงสร้าง