(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับเจาะรู 1 มม. หรือน้อยกว่าเหมาะสำหรับ ดอกสว่าน ขนาดเล็ก คาร์ไบด์
·การออกแบบที่ประหยัดพื้นที่ซึ่งมีหน่วยพลังงานเฉพาะในตัวที่ตัวเครื่อง
· สเปค ที่มี งานละเอียด สูงซึ่งช่วยให้แม้แต่ผู้เริ่มต้นสามารถ ดอกสว่าน รูขนาด 0.3 มม.
·สำหรับการฝึกซ้อมแบบ พีวอท
·จำหน่ายเป็นชุด แกนหมุน ( แกนหมุน ยึด เครื่องจักร EL-32)
รุ่นสินค้า | เครื่องจักร เจาะแบบตั้งโต๊ะ | สว่านที่เหมาะสม(มิลลิเมตร) | 3.175 | กำลัง(V) | 3 เฟส 200 |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 4600 ถึง 23000 | จัดอันดับการป้อนข้อมูล(VA) | 1000 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 265 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 356 | ความสูง(มิลลิเมตร) | (แม็กซ์) 490 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ของ เครื่องมือ ใช้(φmm) | 1.0 ถึง 6.0 |
น้ำหนัก(ก.) | 22800 | น้ำหนัก | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง