1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนอะไหล่ เลื่อยวงเดือน ตั้งโต๊ะช่าง K-210 (เครื่องตัด จานขัด )

ชิ้นส่วนอะไหล่ เลื่อยวงเดือน ตั้งโต๊ะช่าง K-210   (เครื่องตัด จานขัด )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 138.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

น้ำหนักเบา 5.8 กก. เนื่องจากตัวเครื่องทำจากเรซิน
เครื่องตัด ที่สามารถใช้งานได้ง่ายภายในอาคารโดยไม่คำนึงถึงสถานที่ติดตั้ง
[คุณสมบัติ]
· อัตราเร็วในการหมุน สามารถปรับได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3,500 ถึง 6,000 รอบต่อนาที
·เลือกได้ตาม วัสดุ และผลงานของ ผลิตภัณฑ์ แปรรูป
·สามารถเปลี่ยน มุม ของ ใบมีดลบคม ได้ถึง 45°
[การใช้งาน]
· "การตัด มุม " เพื่อให้เข้ากับมุมกับงานไม้ ได้
·สามารถปรับความสูงของ ใบมีดลบคม ได้ (0 ถึง 26 มม.) และสามารถใช้กับ ชนิดแผ่นเพลท บางได้
·สามารถตัดเหล็ก ,อลูมิเนียม ,ทองเหลือง ,พลาสติกไม้ไฟเบอร์กลาส ,แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สามารถทำ ได้โดยใช้ใบเลื่อยเฉพาะ

รหัสสินค้า
K-210
K-210-2
K-210-3
K-210-4
K-210-11
K-210-12
K-210-14
K-210-15
K-210-16
K-210-17
K-210-18
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ผลิตภัณฑ์ ใบเลื่อยวงเดือนที่ใช้งานได้: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ใบเลื่อยวงเดือนที่ใช้งานได้: ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
แรงดันไฟฟ้า
(V)
จำนวนการหมุนขณะไม่มีโหลดสูงสุด
(รอบต่อนาที)
การใช้พลังงาน
(W)
ความยาวสายไฟ
(ม.)
ขายอะไหล่ ขนาด
(มิลลิเมตร)
ขนาด อนุภาค
(#)
ชนิด การใช้งาน จำนวนฟลุต บังคับ รุ่น จัดอันดับเวลา อุปกรณ์เสริม น้ำหนัก
(ก.)
คุณสมบัติ

฿ 24,165.40

REPLACEMENT PART 1 ชิ้น 19 วัน เครื่องตัดขนาดเล็ก--AC1003500 to 60002002เลื่อยวงเดือน ตั้งโต๊ะ (ตัวเครื่อง)300(W)×170(H)×260(D)-----15 นาทีแผ่นตัด (K-210-2), ไกด์มุม, ไกด์คู่ขนาน5800สามารถตัดเฉียงได้เนื่องจากสามารถปรับ มุม ใบมีดลบคม ได้ การปรับจำนวนรอบโดยไม่ต้องเพิ่ม

฿ 1,642.07

REPLACEMENT PART 1 ชิ้น 19 วัน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ851.2----อะไหล่ แผ่นตัด--คาร์ไบด์กระดาษฟีนอล , แผ่น เหล็ก (ไม่ผ่านความร้อน) แผ่น อะลูมิเนียม ( อะลูมิเนียม บริสุทธิ์) , แผ่น อะคริลิค , ไม้เนื้ออ่อน24 รูปสำหรับ K-210----

฿ 3,346.10

REPLACEMENT PART 1 ชิ้น 19 วัน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ850.8----อะไหล่ แผ่นตัด-150เพชรกระดาษฟีนอล , แก้วอีพอกซี่ ,เซรามิก , แผ่น เหล็ก (ไม่ผ่านการอบด้วยความร้อน)-สำหรับ K-210----

฿ 2,389.85

REPLACEMENT PART 1 ชิ้น 19 วัน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ851.6----อะไหล่ แผ่นตัด--คาร์ไบด์กระดาษฟีนอล , แผ่น เหล็ก (ไม่ผ่านความร้อน) แผ่น อะลูมิเนียม ( อะลูมิเนียม บริสุทธิ์) , แผ่น อะคริลิค , ไม้เนื้ออ่อน30 รูปสำหรับ K-210----

฿ 1,069.01

HZN1 PARALLEL GUIDE 1 ชิ้น 20 วัน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ------ไกด์ แบบขนาน-----สำหรับ K-210----

฿ 883.54

HZN1 ANGLE GUIDE 1 ชิ้น 20 วัน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ------ไกด์ มุม-----สำหรับ K-210----

฿ 277.63

HZN1 DUST VACUUM ADAPTOR 1 ชิ้น 20 วัน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ------อแดปเตอร์/ตัวแปลง พอร์ตเชื่อมต่อ เก็บฝุ่น-----สำหรับ K-210----

฿ 138.34

HZN1 DISC CUTTER WASHER 1 ชิ้น 20 วัน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ------เครื่องตัดวงแหวน-----สำหรับ K-210----

฿ 687.62

HZN1 TIMING BELT 1 ชิ้น 20 วัน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ------สายพานไทม์มิ่ง-----สำหรับ K-210----

฿ 422.26

HZN1 Disc cutter 1 ชิ้น 20 วัน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ------เฟืองจังหวะกระตุ้นลิ้นเครื่องยนต์-----สำหรับ K-210----

฿ 422.26

HZN1 Disc cutter 1 ชิ้น 20 วัน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ------เฟืองจังหวะกระตุ้นลิ้นเครื่องยนต์-----สำหรับ K-210----

กำลังโหลด …

  1. 1