• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Sash Bar Clamp

Sash Bar Clamp

Ideal for woodworking. The bar uses drawn material suitable for powerful work. The socket and female thread are made of malleable cast iron and allow heavy-duty tightening. Main screw is an Acme screw capable of firm tightening.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

SA20C

 
Part Number
SA20C
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSupplementary Mouth Opening
(mm)
4 Day(s) or more Maximum Mouth Opening

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Mouth Width(mm) 31 Mouth Opening(mm) 455 Mouth Depth(mm) 51
Mass(kg) 2.1 A(mm) 455 B(mm) 754
C(mm) 635 D(mm) 93 E(mm) 91
F(mm) 31 G(mm) 6 H(mm) 32
I(mm) 61 J(mm) 125

Please check the type/dimensions/specifications of the part SA20C in the Sash Bar Clamp series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SA20C ในชุด Sash Bar Clamp