1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียว ศูนย์ 7110DI

สลักเกลียว ศูนย์ 7110DI
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,373.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลาย แบนและตัด ลูกบอลหมุนอย่างยืดหยุ่นได้ถึง 9° และ แคลมป์ยึด อย่างมั่นคงแม้บนพื้นผิวที่เอียง

รหัสสินค้า
7110DI-M8
7110DI-M10
7110DI-M12
7110DI-M16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู

฿ 2,373.18

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน M811.6255.5131325M8

฿ 3,348.98

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน M1015.7308.6171755M10

฿ 3,187.53

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน M1215.7358.6191755M12

฿ 4,753.33

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 3 วัน M1620.74010.52424115M16

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SCM435