1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่านทรงเจดีย์ (ชนิดทอง)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกสว่านทรงเจดีย์ (ชนิดทอง)
  • ดอกสว่านทรงเจดีย์ (ชนิดทอง)
  • ดอกสว่านทรงเจดีย์ (ชนิดทอง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,269.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือเพียงชิ้นเดียว แต่สามารถใช้ในการเจาะขยายรูและลบมุมของรูขนาดต่างๆได้ (*จำนวน: 1 ชิ้น)
· ผลิตโดยใช้โคบอลต์เหล็กกล้าไฮสปีดปีด
·มีความทนทานพร้อมประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยม
· การแสดงมิติด้วยการมาร์คกิ้งด้วยเลเซอร์
·ขนาดของรูจะไม่ถูกลบ
· มุมบริเวณปลายแหลม 120°
·ใช้งานได้กับ สแตนเลสสตีล
· นอกจากนี้ไม่จำเป็นต้องเจาะเนื่องจากใช้การทำให้ผอมบาง
·การวางตำแหน่ง สามารถทำได้ในจุดเดียว
·ประเภททอง มีคุณสมบัติเคลือบผิว ไททาเนียม
·ป้องกันการเชื่อมของเศษและรักษาประสิทธิภาพการตัดที่มั่นคง

รหัสสินค้า
TK521G
TK622G
TK635G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนขั้นตอน ขนาดสำหรับแต่ละ เครื่องวัดระดับน้ำ
(มิลลิเมตร)

฿ 4,269.32

STEP DRILLS 1 ชิ้น 9 วัน 95,7,9,11,13,15,17,19,21

฿ 4,282.54

STEP DRILLS 1 ชิ้น 9 วัน 96,8,10,12,14,16,18,20,22

฿ 9,405.00

STEP DRILLS 1 ชิ้น 15 วัน 126,12,15,17,19,21,23,25,27,30,33,35

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) 10 ความหนาของ ขั้น(มิลลิเมตร) 5