(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
6D-19L |
6D-21L |
6D-22L |
6D-24L |
6D-26L |
6D-27L |
6D-30L |
6D-32L |
6D-35L |
6D-36L |
6D-41L |
6D-46L |
6D-50L |
6D-55L |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | รหัสของทรัสโก้ | ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1) (มิลลิเมตร) |
รูทะลุ ID ( มิติ d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,023.88 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 19 มม | 810-9266 | 28 | 34 | 14 | 16 | ||
฿ 1,075.31 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 21 mm | 810-9267 | 30 | 34 | 15 | 18 | ||
฿ 915.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 22 มม | 122-4026 | 32 | 34 | 15 | 18 | ||
฿ 915.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 24 mm | 122-4085 | 34 | 34 | 17 | 20 | ||
฿ 1,194.65 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 26 มม | 780-9204 | 37 | 35 | 19 | 22 | ||
฿ 1,009.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 27 มม | 122-4140 | 38 | 36 | 19 | 22 | ||
฿ 1,158.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30 มม | 122-4204 | 42 | 39 | 21 | 25 | ||
฿ 1,158.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 32 มม | 122-4263 | 44 | 40 | 21 | 25 | ||
฿ 1,326.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 35 มม | 122-4328 | 48 | 40 | 23 | 25 | ||
฿ 1,326.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 36 มม | 122-4387 | 50 | 40 | 24 | 30 | ||
฿ 1,692.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 41 มม | 122-4441 | 55.5 | 44 | 27 | 35 | ||
฿ 2,207.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 46 มม | 122-4492 | 62.5 | 45 | 27 | 35 | ||
฿ 2,633.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 มม | 122-4531 | 67.5 | 48 | 27 | 38 | ||
฿ 4,029.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 55 มม | 387-6071 | 76 | 50 | 35 | 41 |
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ยาวสำหรับขันและคลาย โบลท์ และ น็อต หกเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ลึกสำหรับ เครื่องมือช่างทั่วไป พร้อม มุม สอด 19 มม.ความยาวทั้งหมด:100 มม.
· การออกแบบรูปทรงหกเหลี่ยมสองชั้นที่สามารถเข้าถึงสลักเกลียวและน็อตหกเหลี่ยมได้อย่างง่ายดาย
·ด้วยการลด ความเผื่อ ย่อยให้เหลือน้อยที่สุดการสั่นเมื่อใส่ สลักเกลียว/ น๊อตตัวเมีย ลดลง
·เพิ่มประสิทธิภาพในการขันเพิ่มความสามารถในการทำงานและช่วยให้ทำงานได้อย่างปลอดภัย
·เนื่องจากเป็นแบบยาวจึงสามารถใช้ โบลท์ หกเหลี่ยมในที่ลึกและแคบได้
·ใช้พลังในการขัน / คลายน็อตที่ยื่นออกมา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักร อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่
รหัสรุ่น |
---|
6D-19L |
6D-21L |
6D-22L |
6D-24L |
6D-26L |
6D-27L |
6D-30L |
6D-32L |
6D-35L |
6D-36L |
6D-41L |
6D-46L |
6D-50L |
6D-55L |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | รหัสของทรัสโก้ | ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1) (มิลลิเมตร) |
รูทะลุ ID ( มิติ d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,023.88 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 19 มม | 810-9266 | 28 | 34 | 14 | 16 | ||
฿ 1,075.31 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 21 mm | 810-9267 | 30 | 34 | 15 | 18 | ||
฿ 915.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 22 มม | 122-4026 | 32 | 34 | 15 | 18 | ||
฿ 915.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 24 mm | 122-4085 | 34 | 34 | 17 | 20 | ||
฿ 1,194.65 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 26 มม | 780-9204 | 37 | 35 | 19 | 22 | ||
฿ 1,009.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 27 มม | 122-4140 | 38 | 36 | 19 | 22 | ||
฿ 1,158.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30 มม | 122-4204 | 42 | 39 | 21 | 25 | ||
฿ 1,158.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 32 มม | 122-4263 | 44 | 40 | 21 | 25 | ||
฿ 1,326.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 35 มม | 122-4328 | 48 | 40 | 23 | 25 | ||
฿ 1,326.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 36 มม | 122-4387 | 50 | 40 | 24 | 30 | ||
฿ 1,692.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 41 มม | 122-4441 | 55.5 | 44 | 27 | 35 | ||
฿ 2,207.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 46 มม | 122-4492 | 62.5 | 45 | 27 | 35 | ||
฿ 2,633.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 มม | 122-4531 | 67.5 | 48 | 27 | 38 | ||
฿ 4,029.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 55 มม | 387-6071 | 76 | 50 | 35 | 41 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง