(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
NJ30S |
RK-NJ30S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด | รูปทรงช่องเสียบ | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,202.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา | ประเภท ข้อต่อ | 9.5 มม | 50 | - | - | 356-9161 | 23 | ||
฿ 287.93 |
REPAIR KIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ เดียว | - | - | - | NJ30S | 4953488407532 | - | - |
ชุดประแจผลกระทบแทรก 9.5 มม.
[คุณสมบัติ]
·รูปทรงลูกบอลและการหมุนราบรื่นมากประเภท สั้น ขนาดเล็ก
·เนื่องจาก มุม เอียงประมาณ 30 °จึงสามารถทำงานในสถานที่ที่มีข้อจำกัดความสูงและสิ่งกีดขวางได้
· สเปค ชุบผิวแบบไม่ใช้ไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงรูปลักษณ์คุณภาพและการ สนิม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน
รหัสรุ่น |
---|
NJ30S |
RK-NJ30S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด | รูปทรงช่องเสียบ | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,202.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา | ประเภท ข้อต่อ | 9.5 มม | 50 | - | - | 356-9161 | 23 | ||
฿ 287.93 |
REPAIR KIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ เดียว | - | - | - | NJ30S | 4953488407532 | - | - |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง