(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
NE60-100 |
NE60-150 |
NE60-200 |
NE60-250 |
NE60-300 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,163.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 356-9101 | ||
฿ 1,356.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 356-9110 | ||
฿ 1,593.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 200 | 356-9128 | ||
฿ 2,029.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 | 356-9136 | ||
฿ 2,059.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 300 | 387-6675 |
แถบขยายสำหรับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ กระแทก
[คุณสมบัติ]
·เมื่อใช้ประแจยากสามารถเชื่อมต่อระหว่างประแจและ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เพื่อขยาย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
· การออกแบบ ทนต่อแรงกระแทกอย่างมาก
· สเปค ชุบผิวแบบไม่ใช้ไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงรูปลักษณ์คุณภาพและการ สนิม
· มุม แทรก:19.0 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับพื้นที่ลึกและแคบ
·สำหรับ ประแจ ผลกระทบและ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
·เหมาะสำหรับการประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักร อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่
รหัสรุ่น |
---|
NE60-100 |
NE60-150 |
NE60-200 |
NE60-250 |
NE60-300 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,163.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 356-9101 | ||
฿ 1,356.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 356-9110 | ||
฿ 1,593.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 200 | 356-9128 | ||
฿ 2,029.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 | 356-9136 | ||
฿ 2,059.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 300 | 387-6675 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง