(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Torx (ชนิดแข็งแรง)4TX-T
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
(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 484.80 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
4TX-T30
4TX-T40
4TX-T45
4TX-T50
4TX-T55
4TX-T60
4TX-T70
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานส่วนปลาย ความยาว เพลา (วัด)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด (มิติ)
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)

฿ 484.80

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน T30 42 22 90

฿ 508.99

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน T40 42 22 90

฿ 521.86

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน T45 42 22 95

฿ 522.63

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน T50 42 22 100

฿ 584.80

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน T55 39 22 150

฿ 656.20

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน T60 39 22 240

฿ 646.42

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน T70 36 25 275

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบแมนนวลเหมาะสำหรับการขัน/คลาย สกรู Torx T-type ให้แน่น
[คุณสมบัติ]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ชนิด แรงบิด สูงออกแบบมาเพื่อให้สามารถรับมือกับแรงขันที่แข็งแกร่ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ งานซ่อมบำรุง และการประกอบเครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์และรถจักรยานยนต์

รหัสรุ่น
4TX-T30
4TX-T40
4TX-T45
4TX-T50
4TX-T55
4TX-T60
4TX-T70
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานส่วนปลาย ความยาว เพลา (วัด)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด (มิติ)
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)

฿ 484.80

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน T30 42 22 90

฿ 508.99

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน T40 42 22 90

฿ 521.86

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน T45 42 22 95

฿ 522.63

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน T50 42 22 100

฿ 584.80

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน T55 39 22 150

฿ 656.20

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน T60 39 22 240

฿ 646.42

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน T70 36 25 275

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1