(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ทำจาก FCD600 ความเหนียว แข็งแรงกว่า เหล็กกล้าหล่อ และมีช่องปากที่ใหญ่กว่า 35% ชิ้นส่วนเคลื่อนที่ และ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ คือ FCD600 ความเหนียว ซึ่งจะไม่เสียหาย ซ็อกเก็ตความแข็งแรงสูง S15CK ผ่านการชุบคาร์บูไรซิ่งและได้รับการกลึงเป็นรูปตัวยูพร้อมสกรู 3 ตัวเพื่อป้องกันการคลายตัวมากเกินไปเนื่องจากผลกระทบจากด้านบน
ความกว้างของปาก(มิลลิเมตร) | 255 | การเปิดปาก(มิลลิเมตร) | 300 | ความลึกของปาก(มิลลิเมตร) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
มวล(กิโลกรัม) | 68 | A(มิลลิเมตร) | 255 | D(มิลลิเมตร) | 100 |
C(มิลลิเมตร) | 140 | B(มิลลิเมตร) | 300 | N(มิลลิเมตร) | 160 |
E(มิลลิเมตร) | 100 | M(มิลลิเมตร) | 210 | F(มิลลิเมตร) | 380 |
G(มิลลิเมตร) | 22 | H(มิลลิเมตร) | เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู 10° ⌀31× 4 เกลียว / นิ้ว | I(มิลลิเมตร) | 74 |
J(มิลลิเมตร) | 21 | K(มิลลิเมตร) | 40 | L | 19 |
O(มิลลิเมตร) | 297 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 250 ในชุด คีมหนีบ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง