(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูก บ๊อกซ์ ยาว รูหกเหลี่ยม

ลูก บ๊อกซ์ ยาว รูหกเหลี่ยม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 415.99 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
3BH-03L
3BH-04L
3BH-05L
3BH-06L
3BH-08L
3BH-10L
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) รหัสของทรัสโก้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา (การวัด A) หกเหลี่ยมเท่านั้น
(มิลลิเมตร)

฿ 430.98

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 3 มม 119-7444 17 98

฿ 431.79

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 4 มม 119-7452 17 98

฿ 415.99

HAND TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน - 5 มม 119-7461 17 98

฿ 433.74

HAND TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 10 6 มม 119-7479 17 98

฿ 508.21

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 8 มม 119-7487 19 96

฿ 688.26

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 10 มม 119-7495 20 96

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ยาวความยาวรวม 125 มม. ที่ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยหัวบอล
[คุณสมบัติ]
·แบบ ความยาวรวม 125 มม.
· โลหะผสมหลากหลายชนิดเพื่อเสริมความแข็งแรง
· ผ่านการชุบแข็งอย่างสมบูรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโลหะผสมให้ถึงขีด จำกัด
· ปลาย ได้รับการขัด การขัดเงา จุดทำให้สามารถหมุนได้อย่างรวดเร็วและขันให้แน่นชั่วคราวจาก มุม แบบเอียงได้ 30 °
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน

รหัสรุ่น
3BH-03L
3BH-04L
3BH-05L
3BH-06L
3BH-08L
3BH-10L
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) รหัสของทรัสโก้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา (การวัด A) หกเหลี่ยมเท่านั้น
(มิลลิเมตร)

฿ 430.98

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 3 มม 119-7444 17 98

฿ 431.79

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 4 มม 119-7452 17 98

฿ 415.99

HAND TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน - 5 มม 119-7461 17 98

฿ 433.74

HAND TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 10 6 มม 119-7479 17 98

฿ 508.21

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 8 มม 119-7487 19 96

฿ 688.26

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 10 มม 119-7495 20 96

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์