(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
3TX-T20L |
3TX-T25L |
3TX-T27L |
3TX-T30L |
3TX-T40L |
3TX-T45L |
3TX-T50L |
3TX-T55L |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มาตรฐานส่วนปลาย | ความยาว เพลา (วัด) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด (มิติ) (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 515.66 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | T15 / T20 / T25 | 98 | 17 | 55 | ||
฿ 516.43 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | T15 / T20 / T25 | 98 | 17 | 60 | ||
฿ 546.67 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | T27 / T30 / T40 | 98 | 17 | 60 | ||
฿ 550.54 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | T27 / T30 / T40 | 96 | 19 | 85 | ||
฿ 567.92 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | T27 / T30 / T40 | 96 | 19 | 85 | ||
฿ 587.60 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | T45 / T50 / T55 | 96 | 19 | 90 | ||
฿ 587.60 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | T45 / T50 / T55 | 96 | 19 | 90 | ||
฿ 656.67 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | T45 / T50 / T55 | 90 | 22 | 165 |
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับการขันและคลาย สกรู Torx แบบยาว T-type
[คุณสมบัติ]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ชนิด แรงบิด สูงออกแบบมาเพื่อให้สามารถรับมือกับแรงขันที่แข็งแกร่ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานประกอบและงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และงานซ่อมบำรุงยานยนต์ รถจักรยานยนต์ และจักรยาน
รหัสรุ่น |
---|
3TX-T20L |
3TX-T25L |
3TX-T27L |
3TX-T30L |
3TX-T40L |
3TX-T45L |
3TX-T50L |
3TX-T55L |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มาตรฐานส่วนปลาย | ความยาว เพลา (วัด) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด (มิติ) (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 515.66 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | T15 / T20 / T25 | 98 | 17 | 55 | ||
฿ 516.43 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | T15 / T20 / T25 | 98 | 17 | 60 | ||
฿ 546.67 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | T27 / T30 / T40 | 98 | 17 | 60 | ||
฿ 550.54 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | T27 / T30 / T40 | 96 | 19 | 85 | ||
฿ 567.92 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | T27 / T30 / T40 | 96 | 19 | 85 | ||
฿ 587.60 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | T45 / T50 / T55 | 96 | 19 | 90 | ||
฿ 587.60 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | T45 / T50 / T55 | 96 | 19 | 90 | ||
฿ 656.67 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | T45 / T50 / T55 | 90 | 22 | 165 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง