(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แผ่นดิสก์ ฟองน้ำ Resiton แสดงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับงาน การขัดเงา หลากหลายตั้งแต่การเคลือบ ผิว เคลือบไปจนถึงการตกแต่งกระจก
·หินเจียรฟองน้ำคุณภาพสูงที่ใช้เม็ดขัดพิเศษและสารยึดเกาะเพื่อสร้างพื้นผิวสำเร็จรูปที่สะอาดและสม่ำเสมอ
·เหมาะสำหรับการใช้งานอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือการบิดเบี้ยวใน พื้นผิว การขัดเงา
·เหมาะกับงานไม่น่าจะอุดตันและใช้ได้นาน
รหัสสินค้า |
---|
SPD-100-10-15-C-46 |
SPD-100-10-15-C-60 |
SPD-100-10-15-C-1000 |
SPD-100-10-15-C-120 |
SPD-100-10-15-C-220 |
SPD-100-10-15-C-320 |
SPD-100-10-15-C-600 |
SPD-100-10-15-C-800 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | รหัส วัตถุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,470.56 | RST GRIND STONES | 5 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 46 | 2517080001 | ||
฿ 4,470.56 | RST GRIND STONES | 5 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | 2517080002 | ||
฿ 6,096.28 | RST GRIND STONES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 1000 | 2517080010 | ||
฿ 4,464.50 | RST GRIND STONES | 5 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 120 | 2517080005 | ||
฿ 4,428.11 | RST GRIND STONES | 5 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 220 | 2517080006 | ||
฿ 4,856.30 | RST GRIND STONES | 5 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 320 | 2517080007 | ||
฿ 5,125.34 | RST GRIND STONES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 600 | 2517080008 | ||
฿ 5,432.93 | RST GRIND STONES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 800 | 2517080009 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ ใยนอนวูฟเวน | ชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ทองเหลือง / ปืน / อะลูมิเนียม / กระจก / พลาสติก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 15 | มิติ ความหนา(มิลลิเมตร) | 10 | เม็ดสารขัดถู | C |
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) | 8,500 | จำนวนแพ็คเกจ(มี [: ผ้าใบแลพแผ่นชีต ]) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง