(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เนื่องจากสามารถ เม็ดมีด จากด้านบนของร่อง T ได้จึงสะดวกสำหรับการใช้งานบน โต๊ะวางชิ้นงาน ยาวในแนวนอน การขันทำได้ง่ายเนื่องจากพื้นที่ยึดเกาะในร่อง T มีขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
RTNM1210 |
RTNM1410 |
RTNM1412 |
RTNM1614 |
RTNM1810 |
RTNM1816 |
RTNM2016 |
RTNM2018 |
RTNM2216 |
RTNM2220 |
RTNM2420 |
RTNM2816 |
RTNM2820 |
RTNM2824 |
RTNM3630 |
RTNM4236 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มวล (ก.) | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู | ความกว้างของร่อง รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 483.45 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | M10 | 12 | ||
฿ 576.17 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 27 | M10 | 14 | ||
฿ 516.13 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | M12 | 14 | ||
฿ 619.87 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 33 | M14 | 16 | ||
฿ 715.54 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 64 | M10 | 18 | ||
฿ 578.11 | JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 46 | M16 | 18 | ||
฿ 780.76 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 79 | M16 | 20 | ||
฿ 873.70 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 70 | M18 | 20 | ||
฿ 1,246.55 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 119 | M16 | 22 | ||
฿ 1,015.30 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 98 | M20 | 22 | ||
฿ 1,369.70 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 178 | M20 | 24 | ||
฿ 1,707.77 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 278 | M16 | 28 | ||
฿ 1,651.72 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 248 | M20 | 28 | ||
฿ 1,638.74 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 215 | M24 | 28 | ||
฿ 3,347.84 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 430 | M30 | 36 | ||
฿ 6,571.89 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 690 | M36 | 42 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | S45C |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง