(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
น๊อตตัวเมีย ร่องตัว T ที่วางอยู่ในร่องตัว T ของ เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน และใช้ร่วมกับ สลักเกลียว
[คุณสมบัติ]
· มีรู สกรู ทะลุผ่าน
วัสดุ: S45C.
· การรักษาความร้อน: ชุบแข็ง HRC30 ±5
· กระบวนการเตรียมผิว: เคลือบผิวแบล็คออกไซด์.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใส่ไว้ในร่องตัว T ของ เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน และใช้ร่วมกับ สลักเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
TNM1210K |
TNM1412K |
TNM1612K |
TNM1614K |
TNM1812K |
TNM1814K |
TNM1816K |
TNM2012K |
TNM2016K |
TNM2018K |
TNM2212K |
TNM2412K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มวล (ก.) | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู | ความกว้างของร่อง รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 149.91 | JIGS PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 27 | 10×1.5 | 12 | ||
฿ 185.67 | JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 51 | 12×1.75 | 14 | ||
฿ 220.14 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 63 | 12×1.75 | 16 | ||
฿ 248.25 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 59 | 14 x 2 | 16 | ||
฿ 278.50 | JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 102 | 12×1.75 | 18 | ||
฿ 333.69 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 96 | 14 x 2 | 18 | ||
฿ 342.22 | JIGS PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 89 | 16 x 2 | 18 | ||
฿ 405.70 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 121 | 12×1.75 | 20 | ||
฿ 415.78 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 108 | 16 x 2 | 20 | ||
฿ 430.26 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 100 | 18×2.5 | 20 | ||
฿ 464.98 | JIGS PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 210 | 12×1.75 | 22 | ||
฿ 581.05 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 232 | 12×1.75 | 24 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | S45C |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง