(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ประแจปอนด์ ขนาดเล็ก ชนิดปืนพก
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความยาวรวม: 181 mm
· น้ำหนัก: 1.90 กก
แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 100 | จุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ(มิลลิเมตร) | 12.7 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว เหมาะสม(φ / mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนรอบ(รอบต่อนาที) | 6000 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.35 |
ไอเสีย | ด้านหลัง | รูปร่าง | ประเภทปืนลม | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 181 |
พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด สายยาง | Rc1/4 | น้ำหนัก(ก.) | 1900 | อุปกรณ์เสริม | ข้อต่อสัมผัส (1) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน YW-10PRK ในชุด ประแจปอนด์ ขับเคลื่อนด้วย น้ำมันYW-10PRK
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง