(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขนาดกะทัดรัดช่วยให้สามารถหาเหตุผลเข้าข้างตนเองและประหยัดแรงงานในการแต่ง ปลาย
เมื่อหงายขึ้น สามารถ งานลับคม/งานเจียรไน ชิป IC ด้านบนได้
รหัสสินค้า |
---|
YNR-8F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 35,007.91 | YKT AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน |
กำลังโหลด …
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | ปริมาณการใช้อากาศ(m3 / นาที) | 0.4 | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 257 |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลมที่ใช้งาน(Mpa) | 0.6 | น้ำหนัก(ก.) | 1200 | อุปกรณ์เสริม | ข้อต่อ สัมผัส (1), ตัว โฮลเดอร์ (1) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน YNR-8F ในชุด ปลาย แต่งตัว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง