(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทตัว โฮลเดอร์ ฝาครอบ
รหัสสินค้า |
---|
NF-00 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 8,182.64 | NPK AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ค้อนลม | จำนวนครั้งที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 6500 | ปริมาณการใช้อากาศ(m3 / นาที) | 0.23 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 162 | ความดันลมขณะใช้งาน(Mpa) | 0.6 | น้ำหนัก(ก.) | 550 |
สกรูยึดปากท่อ(Rc) | 1/4 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง(มิลลิเมตร) | 6.3 | ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 12 |
เส้นผ่าศูนย์กลางลูกสูบ(มิลลิเมตร) | 14 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF-00 ในชุด ค้อน ฟลักซ์NF-00
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง