(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· รุ่น ถูกที่สุดใน Class นี้พร้อมฟังก์ชั่นและประสิทธิภาพเหล่านี้
·เพียงแค่หมุน แหวน คลองเลื่อย เพื่อถอดและติด เครื่องมือ ปลาย ใช้ งานด้วยสัมผัสเดียว
·มีขนาดเล็กน้ำหนักเบากะทัดรัดพร้อมแรงบิดสูง 0.0264 N · m (270 g · cm)
·ความเร็วในการหมุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในช่วง 4,000 ถึง 35,000 นาที-¹
·สามารถหมุนไปข้างหน้า / ย้อนกลับได้
·มีเบรกเกอร์ในตัวเพื่อป้องกันการไหม้ของมอเตอร์
·สามารถใช้ สวิตช์เท้าเหยียบ (ตัวเลือก) ได้
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที¹) | 4,000 ถึง 35,000 | การติดตั้ง คอลเลท(มิลลิเมตร) | 2.34 / 3 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันขาเข้า(VDC) | 5-30 | ไม่ โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า(A) | 0.27 | โหลดไฟฟ้า สูงสุด กระแสไฟฟ้า(A) | 1.5 |
แรงบิด สูงสุด(n ·ซม.) | 2.64 | การใช้พลังงาน(W) | 42 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 100 V AC 50/60 Hz |
ปริมาณ | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LP-120 ในชุด Mini-Pen
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง