(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลับคมของใบมีด และการลบคมและเก็บเศษงานหล่อ
· มีไฟส่องสว่างเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน และที่บังตาสำหรับป้องกันดวงตาของผู้ปฏิบัติงานจากฝุ่นที่เกิดระหว่างใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
GB602 |
GB801 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ หินเจียร (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | มิติ หินเจียร (เส้นผ่านศูนย์กลางรู) (มิลลิเมตร) | มิติ หินเจียร (ความหนา) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,451.40 | MKT AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 150 | 12.7 | 16 | ||
฿ 8,582.52 | MKT AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 205 | 15.9 | 19 |
กำลังโหลด …
จำนวนรอบ (50/60 เฮิร์ต)(รอบต่อนาที) | 2850 (50 Hz)·3450 (60 Hz) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง