(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องตัดที่เหมาะสําหรับการตัดเหล็กอ่อนเส้นกลม
[คุณสมบัติ]
· ใช้ด้ามจับที่อ่อนนุ่มและจับได้ถนัดมือ
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสกรู: 355 มม. ความสามารถในการตัด: เส้นผ่านศูนย์กลาง 120 มม., 100 มม.
· ฉนวนกันความร้อนสองชั้น
· มีล็อกแบบหมุน
· มีปากกาจับแบบการซิงเกิ้ลแอคชั่น
[การใช้งาน]
· เหมาะสําหรับการตัดท่อเหล็กอ่อน (ท่อน้ำ ท่อเหล็ก เป็นต้น) และเหล็กเหล็กอ่อน (เหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ เป็นต้น)
· การตัดสแตนเลส วัสดุเบา เป็นต้น โดยใช้การตัด Ken-Chan ที่แยกจำหน่ายต่างหาก
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องตัด ขนาดเล็ก | แรงดันไฟฟ้า(V) | เฟสเดียว 100 V | ความเร็วรอบเดินเบาสูงสุด(รอบต่อนาที) | 3800 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้พลังงาน(W) | 1450 | มุม ตัด | 0° | ความสามารถในการตัด: แถบ แบบกลม(มิลลิเมตร) | 65 |
ความสามารถในการตัด: ท่อกลม(φ) | 120 | ความสามารถในการตัด: เหล็กกล้า ทรงตัว L(มิลลิเมตร) | 130×130 | เครื่องมือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เครื่องมือ ขอบ(มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางหินเจียร 355 มม. |
น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 16.0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CC14SF ในชุด เครื่องตัดความเร็วสูง CC14SF
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง