• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Desktop Electric Grinder GT21SH

Desktop Electric Grinder GT21SH

Bench grinder with excellent strength and durability.
[Features]
· Cast iron body.
[Applications]
· Ideal for polishing general steel.
· Convenient for deburring castings.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
GT21SH-3P
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งWeight
(kg)
35 Day(s) 24.0

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model Double-Headed Grinder Number of Revolutions (50 / 60 Hz)(rpm) 2970/3560 Power Consumption(W) 592
Power(V) Three-Phase 200 Abrasion Grain A Grindstone Outer Diameter(mm) 205
Grindstone Thickness(mm) 19 Grindstone Hole Diameter(mm) 15.88

Please check the type/dimensions/specifications of the part GT21SH-3P in the Desktop Electric Grinder GT21SH series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT21SH-3P ในชุด Desktop Electric Grinder GT21SH

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)