1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องเจียรไฟฟ้าตั้งโต๊ะ GT 15 SH

HIT AIRELECTORICTOOL

เครื่องเจียรไฟฟ้าตั้งโต๊ะ GT 15 SH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 31,358.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทรงพลังและมีความทนทานดีเยี่ยม
· ตัวสินค้าเป็นเหล็กหล่อ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเจียรวัสดุเหล็กกล้าทั่วไป
· สะดวกใช้ในการลบคมผลิตภัณฑ์หล่อต่างๆ

รหัสสินค้า
GT15SH-1P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 31,358.00

HIT AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบสองหัว จำนวนรอบ (50/60 เฮิร์ต)(รอบต่อนาที) 2970/3560 การใช้พลังงาน(W) 365
อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 100 โวลต์ เม็ดขัด ขัดถู A เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หินลับ(มิลลิเมตร) 150
ความหนาของหินลับ(มิลลิเมตร) 16 เส้นผ่าศูนย์กลางรูของหินลับ(มิลลิเมตร) 12.7 น้ำหนัก(กิโลกรัม) 16.0