(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
6900075 |
69002550 |
69002575 |
690025100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มาตรฐานส่วนปลาย | ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) | ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 | ความยาวเพลา L (มม.) | ขนาดปลาย/แบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 110.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ฟิลลิป (+) | หมายเลข 0 | - | 75 | - | 4907587072436 | ||
฿ 67.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | แบน (-) | - | 2.5 | 50 | 0.35 | 4907587072405 | ||
฿ 102.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | แบน (-) | - | 2.5 | 75 | 0.35 | 4907587072412 | ||
฿ 76.67 |
VSL HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | แบน (-) | - | 2.5 | 100 | 0.35 | 4907587072429 |
ไขควง ขนาดเล็กมาก เหมาะสำหรับงานที่ละเอียด
[คุณสมบัติ]
· ตัวจับชิ้นงาน มีความแวววาวของคริสตัลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น มือจับวัสดุ เรซิ่นซึ่งทนต่อน้ำมันและสารเคมี
·มีการลงสีผลิตภัณฑ์อย่างสวยงาม
·เพื่อการทำงานที่แม่นยำมากเป็นพิเศษ
·ปลาย มือจับ เว้าและสามารถหมุนได้อย่างรวดเร็วด้วยปลายนิ้ว
·ผลิตจากเซลลูโลสอาซีเตดเรซิ่น
·ส่วนหกเหลี่ยม ส่งแรงบิดได้อย่างแม่นยำ
[การใช้งาน]
·งานทั่วไป,งานละเอียด
รหัสรุ่น |
---|
6900075 |
69002550 |
69002575 |
690025100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มาตรฐานส่วนปลาย | ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) | ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 | ความยาวเพลา L (มม.) | ขนาดปลาย/แบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 110.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ฟิลลิป (+) | หมายเลข 0 | - | 75 | - | 4907587072436 | ||
฿ 67.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | แบน (-) | - | 2.5 | 50 | 0.35 | 4907587072405 | ||
฿ 102.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | แบน (-) | - | 2.5 | 75 | 0.35 | 4907587072412 | ||
฿ 76.67 |
VSL HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | แบน (-) | - | 2.5 | 100 | 0.35 | 4907587072429 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง