(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงแบบโปร่งใส No. 6300

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 141.67 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
630010250
630010300
6300175 SALE
63002100 SALE
63003150
63004200
63004550 SALE
63005575
63006100
63008150 SALE
63009200
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานส่วนปลาย ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ความยาวเพลา L (มม.) ขนาดปลาย/แบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
JAN Code มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)

฿ 391.67

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน แบน (-) - 10 250 1.2 370 9.0 4907587072252 28.5

฿ 456.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน แบน (-) - 10 300 1.2 420 9.0 4907587072269 28.5

฿ 149.00

฿ 96.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 1 - 75 - 163 5 4907587072276 22.0

฿ 185.00

฿ 157.01

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 2 - 100 - 198 6 4907587072283 25

฿ 280.00

HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 3 - 150 - 263 8 4907587072290 28.5

฿ 419.00

VSL HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 4 - 200 - 320 9.0 4907587072306 28.5

฿ 251.61

฿ 82.02

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบน (-) - 4.5 50 0.6 138 5 4907587072191 22.0

฿ 141.67

HAND TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน แบน (-) - 5.5 75 0.8 163 5.5 4907587072207 22.0

฿ 194.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบน (-) - 6 100 0.9 198 6 4907587072214 25

฿ 350.00

฿ 208.01

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบน (-) - 8 150 1.1 263 8 4907587072238 28.5

฿ 419.00

VSL HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน แบน (-) - 9 200 1.2 320 9.0 4907587072245 28.5

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ใช้ได้กับงานทุกประเภท ที่มีรูปแบบการจับชิ้นงานที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· ตัวจับชิ้นงาน มีความแวววาวโปร่งแสง ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติสังเคราะห์ "เซลลูโลสอาซีเตด" ซึ่งทนต่อน้ำมันและสารเคมีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
·มีการลงสีผลิตภัณฑ์อย่างสวยงาม
·ผลิตจากเซลลูโลสอาซีเตดเรซิ่น
·ส่วนหกเหลี่ยม ส่งแรงบิดได้อย่างแม่นยำ
[การใช้งาน]
·สำหรับงานใด ๆก็ได้

รหัสรุ่น
630010250
630010300
6300175 SALE
63002100 SALE
63003150
63004200
63004550 SALE
63005575
63006100
63008150 SALE
63009200
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานส่วนปลาย ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ความยาวเพลา L (มม.) ขนาดปลาย/แบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
JAN Code มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)

฿ 391.67

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน แบน (-) - 10 250 1.2 370 9.0 4907587072252 28.5

฿ 456.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน แบน (-) - 10 300 1.2 420 9.0 4907587072269 28.5

฿ 149.00

฿ 96.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 1 - 75 - 163 5 4907587072276 22.0

฿ 185.00

฿ 157.01

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 2 - 100 - 198 6 4907587072283 25

฿ 280.00

HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 3 - 150 - 263 8 4907587072290 28.5

฿ 419.00

VSL HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 4 - 200 - 320 9.0 4907587072306 28.5

฿ 251.61

฿ 82.02

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบน (-) - 4.5 50 0.6 138 5 4907587072191 22.0

฿ 141.67

HAND TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน แบน (-) - 5.5 75 0.8 163 5.5 4907587072207 22.0

฿ 194.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบน (-) - 6 100 0.9 198 6 4907587072214 25

฿ 350.00

฿ 208.01

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบน (-) - 8 150 1.1 263 8 4907587072238 28.5

฿ 419.00

VSL HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน แบน (-) - 9 200 1.2 320 9.0 4907587072245 28.5

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● รหัสสีที่มีด้ามจับผลึกสีสันสดใส ใช้รหัส y u

สเปค

● การชุบแข็ง ทั้งตัว 
●ขอบ ใบมีดลบคม : มี แม่เหล็ก

วัสดุ

● ก้านไขควง : เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียม
● ตัวจับชิ้นงาน: วัสดุธรรมชาติสังเคราะห์ เซลลูโลสอะซิเตทเรซิ่น