(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.
Split Grip Screwdriver (Through) YMD-150

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Split Grip Screwdriver (Through) YMD-150

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day

A flathead screwdriver with improved strength thanks to a thicker and longer shaft.
[Features]
· Designed for power with shaft and handle fixing.
[Applications]
· Ideal for maintenance of machinery, automobiles, motorcycles, and bicycles.

Basic Specifications

  • Tip standards
    Flathead (-)
  • Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
    10
  • Shaft length L (mm)
    150
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Shaft type
    Square
  • Magnet
    NA
  • Shaft through
    Available
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Resin
  • Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
    1.2

Details

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
Same day
-

Part Number : YMD-150
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Tip standards
    Flathead (-)
  • Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
    10
  • Shaft length L (mm)
    150
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Shaft type
    Square
  • Magnet
    NA
  • Shaft through
    Available
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Resin
  • Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
    1.2
  • Overall Length L(mm)
    275
  • Shaft width across flats(mm)
    8.5
  • Grip Width D(mm)
    33
  • Weight(g)
    240

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Product Specifications

Features

●A more power-full designed screwdriver.

Specification

●Blade Edge:u1.2 x 10.0
●Shaft Length(mm):150
●Total Length(mm):275
●SPQ(piece):12
●Go-through Type

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)