• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Core Screwdriver D-16-3B

Core Screwdriver D-16-3B

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

Driver for adjusting the ferrite core and pre-set knobs (with and without dial).
[Features]
· Material adopts polyacetal excellent in high insulation and wear resistance.
· It does not damage the core or cause misalignment.
· Tip size: 2.65 X 1, 3.1 X 1.2, 2.65, 3.1, 3.18 and 3.35.

Basic Specifications
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
2 Day(s) or more
-

Part Number : D-16-3B
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Tip standards
    Combination
  • Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
    2.65 ~ 3.1
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Grip Type
    Resin
  • Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
    1 ~ 1.2
  • (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm)
    2.65 ~ 3.35
  • Overall Length(mm)
    137
  • Weight(g)
    3
  • Application
    Please use by cutting off unnecessary sizes.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ