(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SMS-08 |
SMS-10 |
SMS-12 |
SMS-13 |
SMS-14 |
SMS-17 |
SMS-19 |
SMS-21 |
SMS-22 |
SMS-24 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
ออฟเซ็ท DB (ขนาด D1) (มิลลิเมตร) |
ออฟเซ็ท DB (ขนาด D2) (มิลลิเมตร) |
ประแจ ออฟเซ็ท DB หนา (ขนาด T1) (มิลลิเมตร) |
ประแจ ออฟเซ็ท DB หนา (ขนาด T2) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,188.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 120 | 8 | 18 | 13 | 4.3 | 6 | ||
฿ 1,326.00 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 140 | 10 | 22 | 15.5 | 4.7 | 6.5 | ||
฿ 1,366.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 160 | 12 | 26.5 | 18 | 5.5 | 7.5 | ||
฿ 1,475.00 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 170 | 13 | 28.8 | 19 | 6 | 8 | ||
฿ 1,524.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 180 | 14 | 30.5 | 21 | 6.5 | 8.5 | ||
฿ 1,772.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 210 | 17 | 37 | 25.5 | 7.5 | 9.5 | ||
฿ 2,079.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 235 | 19 | 41 | 28 | 8 | 10.5 | ||
฿ 2,893.17 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 260 | 21 | 46 | วันที่ 31 | 8.5 | 11.5 | ||
฿ 2,956.43 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 280 | 22 | 48 | 32 | 8.5 | 12 | ||
฿ 3,838.34 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 310 | 24 | 51 | 35 | 9.5 | 13.5 |
ประแจขันสเตนเลสสตีลเหมาะสำหรับงานขัน / คลายน็อตและน็อตสแตนเลส
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ใช้ สเตนเลส ชุบแข็งที่ตกตะกอน
· เครื่องมือ สเตนเลส ที่ เน้นความแข็งแรง ความทนทานต่อการกัดกร่อน ทนสารเคมี และสุขอนามัย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับสถานที่ที่ใช้ โบลท์ และ น็อต สเตนเลส
·สะดวกสำหรับอุปกรณ์เกี่ยวกับอาหารอุปกรณ์ทางการแพทย์ห้องสะอาดเครื่องจักรที่ งานละเอียด เรือกีฬาทางทะเลการพัฒนาทางทะเล
· สะดวกสำหรับโรงงาน งานกันซึม ท่อประปา เครื่องมือทำความสะอาด ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
SMS-08 |
SMS-10 |
SMS-12 |
SMS-13 |
SMS-14 |
SMS-17 |
SMS-19 |
SMS-21 |
SMS-22 |
SMS-24 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
ออฟเซ็ท DB (ขนาด D1) (มิลลิเมตร) |
ออฟเซ็ท DB (ขนาด D2) (มิลลิเมตร) |
ประแจ ออฟเซ็ท DB หนา (ขนาด T1) (มิลลิเมตร) |
ประแจ ออฟเซ็ท DB หนา (ขนาด T2) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,188.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 120 | 8 | 18 | 13 | 4.3 | 6 | ||
฿ 1,326.00 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 140 | 10 | 22 | 15.5 | 4.7 | 6.5 | ||
฿ 1,366.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 160 | 12 | 26.5 | 18 | 5.5 | 7.5 | ||
฿ 1,475.00 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 170 | 13 | 28.8 | 19 | 6 | 8 | ||
฿ 1,524.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 180 | 14 | 30.5 | 21 | 6.5 | 8.5 | ||
฿ 1,772.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 210 | 17 | 37 | 25.5 | 7.5 | 9.5 | ||
฿ 2,079.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 235 | 19 | 41 | 28 | 8 | 10.5 | ||
฿ 2,893.17 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 260 | 21 | 46 | วันที่ 31 | 8.5 | 11.5 | ||
฿ 2,956.43 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 280 | 22 | 48 | 32 | 8.5 | 12 | ||
฿ 3,838.34 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 310 | 24 | 51 | 35 | 9.5 | 13.5 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง