(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ประแจแหวนปลายสองด้าน ชนิดยาว MW 45°
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
    ฿ 439.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
MW89
MW1012
MW1721
MW2123
MW2126
MW2632
MW3235
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)

฿ 439.00

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 153 8×9 50

฿ 448.14

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 198 10×12 70

฿ 709.00

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 299 17×21 290

฿ 864.90

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 333 21×23 340

฿ 968.08

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 355 21×26 440

฿ 1,402.67

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 392 26×32 630

฿ 1,831.75

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 430 32 x 35 960

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิด
    ประแจ ออฟเซ็ท 2 ปลาย
  • กลไก เฟืองวงล้อ
    NA
  • หมุน (ดิ้น)
    NA
  • มุม ออฟเซ็ท(°)
    45
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • คุณสมบัติ
    การออกแบบที่มีความสมดุล ไม่ล้ามือแม้ใช้เป็นเวลานาน

รายละเอียดสินค้า

ประแจแหวน มี การออกแบบ สมดุลซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ไม่รู้สึกเมื่อยล้าแม้จะทำงานเป็น ระยะเวลา เวลานาน
[คุณสมบัติ]
·แบบยาว, ประเภท ออฟเซ็ท 45 × 6, 12 จุด, พื้นผิว หน้าสัมผัส
·ประเภท ออฟเซ็ท 45 × 6 สามารถใช้งานได้ง่ายแม้ในพื้นที่ จำกัด ใช้สำหรับการขันขั้นสุดท้าย
·มี รุ่นน้ำหนักเบา 10% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป (ไม่รวมประแจ 30 × 32)
·ประแจ ออฟเซ็ท เป็นแบบ พื้นผิว หน้าสัมผัส เหมาะสำหรับการขันขั้นสุดท้าย
· มือจับ ง่ายต่อการ ตัวจับชิ้นงาน มี รูปทรง หน้าตัด เสริมแรง เพื่อช่วยป้องกันการหักงอ
·ขนาดใหญ่มีด้ามจับที่ยาวขึ้นเหมาะสำหรับการใช้แรงบิดได้ง่าย (24 × 27 หรือสูงกว่า)
·มีหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้น คุณสมบัติผิวซาตินซึ่งป้องกันการลื่นไถลแม้น้ำมันเยิ้ม
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ขนาดเล็ก

รหัสรุ่น
MW89
MW1012
MW1721
MW2123
MW2126
MW2632
MW3235
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)

฿ 439.00

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 153 8×9 50

฿ 448.14

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 198 10×12 70

฿ 709.00

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 299 17×21 290

฿ 864.90

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 333 21×23 340

฿ 968.08

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 355 21×26 440

฿ 1,402.67

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 392 26×32 630

฿ 1,831.75

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 430 32 x 35 960

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1